SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AV6545-0CA10-0AX0
无可用图片
***备件*** SIMATIC TP 270 6" 触摸面板 5.7" STN 彩色显示屏 2MByte 项目组态存储器, 可以使用 ProTool 进行项目组态 V6.0 及以上版本
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV6545-0CA10-0AX0
产品说明 ***备件*** SIMATIC TP 270 6" 触摸面板 5.7" STN 彩色显示屏 2MByte 项目组态存储器, 可以使用 ProTool 进行项目组态 V6.0 及以上版本
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2019.10.01
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 TG / 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5D002ENCU / AL : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 1.248 Kg
包装尺寸 19.70 x 26.60 x 9.80
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515068006
UPC 662643209860
商品代码 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID ST80E
产品组 4357
组代码 R119
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品不符合 RoHS 标准
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;