SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6BK1000-5CL00-1FA0
Product
相似图像
SIMATIC 箱式 PC 427E 捆绑包 大陆集团: - SIMATIC IPC427E, - SIMATIC 计算机诊断显示器软件, - WinAC RTX-F 2010 软件包
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6BK1000-5CL00-1FA0
产品说明 SIMATIC 箱式 PC 427E 捆绑包 大陆集团: - SIMATIC IPC427E, - SIMATIC 计算机诊断显示器软件, - WinAC RTX-F 2010 软件包
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2020.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 2ET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5D992
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 3.265 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766363351
商品代码 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID KT51-F
产品组 3446
组代码 R141
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.12.12
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-06-02
eClass 6 27-24-06-02
eClass 7.1 27-24-06-02
eClass 8 27-24-06-02
eClass 9 27-24-06-02
eClass 9.1 27-24-06-02
ETIM 7 EC002632
ETIM 8 EC002632
ETIM 9 EC002632
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;