2024.03.28 21:21:57
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6BK1800-0TR20-0AA0
Product
相似图像
SIMATIC 平板式计算机遥控套装 USB 接口 > 5m 包含安装附件 备件和 一部分的 MLFB(西门子订货号) 6AV7671-1EA
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6BK1800-0TR20-0AA0
产品说明 SIMATIC 平板式计算机遥控套装 USB 接口 > 5m 包含安装附件 备件和 一部分的 MLFB(西门子订货号) 6AV7671-1EA
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
PLM 有效日期 产品停产时间:2024.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 TH / 2CP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.207 Kg
包装尺寸 12.50 x 15.90 x 8.50
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85423190
LKZ_FDB/ CatalogID ST80XY
产品组 3444
组代码 R141
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.11.22
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-20-01-92
eClass 6 19-20-92-90
eClass 7.1 19-20-92-90
eClass 8 19-20-92-90
eClass 9 19-20-92-90
eClass 9.1 19-20-92-90
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 6628
UNSPSC 15 43-21-16-12
|
;