SIPLUS HCS4200 CIM4210C 中央界面模块 紧凑型版本带 PROFINET 通信 和 2 个插槽用于 容纳 2 个 POM4220
商品编号(市售编号) |
6BK1942-1AA00-0AA1 |
产品说明 |
SIPLUS HCS4200 CIM4210C 中央界面模块 紧凑型版本带 PROFINET 通信 和 2 个插槽用于 容纳 2 个 POM4220
|
产品家族 |
Central Interface Module (CIM) |
产品生命周期 (PLM) |
PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2022.10.01 |
价格组 / 总部价格组 |
TG / 2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
3.300 Kg |
包装尺寸 |
218.00 x 323.00 x 138.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618104405 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ES-NB1 |
产品组 |
X0FG |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.07.02 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-40-01 |
eClass |
6 |
27-24-26-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-90 |
eClass |
8 |
27-24-26-90 |
eClass |
9 |
27-24-40-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-40-01 |
ETIM |
7 |
EC002982 |
ETIM |
8 |
EC002982 |
ETIM |
9 |
EC002982 |
IDEA |
4 |
3567 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|