2024.04.16 18:38:31
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6DL5002-7AA57-0XE0
Product
相似图像
SIMATIC 遥控,软件, 更新包 RT,工程组态 用于 WinCC,从 V7.4 升至 V7.5, 单机版许可用于 2 次安装 R-SW,软件在 USB 闪存驱动器上, 许可证密钥在 USB 闪存驱动器上, A 级, 2 种语言(德,英), 可在以下操作系统下运行 WIN 10 LTSC 2019, WIN Server 2019, 更多信息请查看 WinCC Telecontrol V7.5 自述文件 参考硬件:PC/PG ******************************* 内容:2个 USB
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DL5002-7AA57-0XE0
产品说明 SIMATIC 遥控,软件, 更新包 RT,工程组态 用于 WinCC,从 V7.4 升至 V7.5, 单机版许可用于 2 次安装 R-SW,软件在 USB 闪存驱动器上, 许可证密钥在 USB 闪存驱动器上, A 级, 2 种语言(德,英), 可在以下操作系统下运行 WIN 10 LTSC 2019, WIN Server 2019, 更多信息请查看 WinCC Telecontrol V7.5 自述文件 参考硬件:PC/PG ******************************* 内容:2个 USB
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 BG / 288
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.153 Kg
包装尺寸 19.30 x 23.80 x 2.50
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7.A
产品组 4126
组代码 R116
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
;