SIMATIC SIPAT,软件 报告管理器 V3.1 (1 个并发客户端) 单机版许可用于单次安装; R 软件,无软件,无文档 A 级,1 种语言(E), 可在 XPPROF/ 下运行 WINSRV2003, 参考硬件:计算机/编程设备 PG 到许可证模式 参见产品信息
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6DL5422-8DA13-0BB0 |
产品说明 |
SIMATIC SIPAT,软件 报告管理器 V3.1 (1 个并发客户端) 单机版许可用于单次安装; R 软件,无软件,无文档 A 级,1 种语言(E), 可在 XPPROF/ 下运行 WINSRV2003, 参考硬件:计算机/编程设备 PG 到许可证模式 参见产品信息
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.12.29 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
MD / 2AL |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 5D992 / AL : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.022 Kg |
包装尺寸 |
18.00 x 21.20 x 1.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169224901 |
UPC |
040892917581 |
商品代码 |
49019900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7.A |
产品组 |
2320 |
组代码 |
R116 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|