高级过程功能; 软件, 更新包 工程基本包 从 V1.4 到 V2.0 浮动许可证用于 1 个用户 E 软件,软件在 CD 上,无文档 许可证密钥在 U 盘上, 2 种语言(D,英), 可在 PCS 7 V8.1 中运行,
注意
商品编号(市售编号) |
6DL5423-8AX02-0YE0 |
产品说明 |
高级过程功能; 软件, 更新包 工程基本包 从 V1.4 到 V2.0 浮动许可证用于 1 个用户 E 软件,软件在 CD 上,无文档 许可证密钥在 U 盘上, 2 种语言(D,英), 可在 PCS 7 V8.1 中运行,
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2024.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6DL5423-8CX12-0YE0 |
后继产品说明 |
高级过程功能, 软件, 升级包, 工程基本包 从 V1.4 到 V2.1 SP1, 浮动许可证用于 1 个用户, E-SW,软件在 USB 上,无文档 许可证密钥在 U 盘上, 2 种语言(德,英), 可在以下操作系统下运行 PCS 7 V9.1 及以上版本 SP1 ******************************* 内容:2个 USB |
价格组 / 总部价格组 |
BG / 288 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.184 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
887621922276 |
商品代码 |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7 |
产品组 |
4126 |
组代码 |
R116 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|