2024.04.18 16:13:42
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6DR2802-8B
Product
相似图像
输入模块 带3 模拟 输出 0/4 到 20 mA 和 3 二进制 输入
注意
Limited quantity
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DR2802-8B
产品说明 输入模块 带3 模拟 输出 0/4 到 20 mA 和 3 二进制 输入
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2022.07.14
注意
Limited quantity
价格数据
价格组 / 总部价格组 8S2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99I
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.100 Kg
包装尺寸 57.00 x 167.00 x 29.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169840415
UPC 未提供
商品代码 90329000
LKZ_FDB/ CatalogID MP31-8
产品组 4749
组代码 R3P2
原产地 法国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.20
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-21-07-91
eClass 6 27-21-91-05
eClass 7.1 27-21-91-05
eClass 8 27-21-91-05
eClass 9 27-21-91-05
eClass 9.1 27-21-91-05
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
;