SITOP PSU100P IP67 调节型电源 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/8 A
注意
商品编号(市售编号) |
6EP1334-7CA00 |
产品说明 |
SITOP PSU100P IP67 调节型电源 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/8 A
|
产品家族 |
单 相,24 V DC (SITOP PSU100P, IP67) |
产品生命周期 (PLM) |
PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2023.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6EP1334-7CA10 |
后继产品说明 |
SITOP PSU100P IP67 稳定电源 输入:120/230 V AC 输出:24 V/8 A DC 输出连接器:M12 L 编码 |
价格组 / 总部价格组 |
DA / 582 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
1.300 Kg |
包装尺寸 |
18.50 x 21.50 x 7.50 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515154396 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT10-PE |
产品组 |
4207 |
组代码 |
R315 |
原产地 |
匈牙利 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|