2024.04.16 21:52:10
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6EP4436-8XB00-0DY0
Product
SITOP CNX8600 8x2.5 A 扩展模块,用于 PSU8600 输出:24 V DC/8x 2.5 A 输出端符合 NEC 等级 2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6EP4436-8XB00-0DY0
产品说明 SITOP CNX8600 8x2.5 A 扩展模块,用于 PSU8600 输出:24 V DC/8x 2.5 A 输出端符合 NEC 等级 2
产品家族 模块化系统,扩展输出 (CNX8600)
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 KF / 58P
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 1.250 Kg
包装尺寸 23.00 x 23.00 x 12.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515155072
UPC 未提供
商品代码 85049090
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-PE
产品组 2455
组代码 R315
原产地 奥地利
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.09.22
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-04-07-01
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 7 EC002540
ETIM 8 EC002540
ETIM 9 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04
|
;