*** 备件 *** SIMATIC ET 200SP, 继电器常开, RQ 4个120VDC..230VAC/5A 标准 适合用于 B0 或 B1 类型的基座单元, 模块诊断
注意
商品编号(市售编号) |
6ES7132-6HD00-0BB1 |
产品说明 |
*** 备件 *** SIMATIC ET 200SP, 继电器常开, RQ 4个120VDC..230VAC/5A 标准 适合用于 B0 或 B1 类型的基座单元, 模块诊断
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6ES7132-6HD01-0BB1 |
后继产品说明 |
SIMATIC ET 200SP, Relay module, RQ NO 4x 120V DC..230VAC/5A ST. 4 normally open contacts, isolated contacts, packing unit: 1 piece, fits to BU-type B0 and B1, Colour Code CC40, substitute value output, module diagnostics for: supply voltage |
价格组 / 总部价格组 |
ZR / 2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.045 Kg |
包装尺寸 |
6.80 x 7.90 x 3.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047623405634 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
产品组 |
4B12 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2015.03.31 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|