2023.05.28 10:13:30
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7134-6JD00-2CA1
Product
相似图像
SIMATIC ET 200SP, 模拟式输入端模块, 模拟输入 4xRTD热电阻/TC热电偶温度传感器高性能型, 包装数量:10 件, 适合用于 A0 类型的基座单元,A1, 颜色代码 CC00, 通道诊断,16Bit,+/-0.1%, 2线/3线/4线
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7134-6JD00-2CA1
产品说明 SIMATIC ET 200SP, 模拟式输入端模块, 模拟输入 4xRTD热电阻/TC热电偶温度传感器高性能型, 包装数量:10 件, 适合用于 A0 类型的基座单元,A1, 颜色代码 CC00, 通道诊断,16Bit,+/-0.1%, 2线/3线/4线
产品家族 模拟量输入模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 IR / 255
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 90 天
净重 (Kg) 0.030 Kg
包装尺寸 7.00 x 8.30 x 1.50
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 10
其他产品信息
EAN 4047623406785
UPC 未提供
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
产品组 4520
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.12.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Silicic acid, lead salt

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-01
eClass 6 27-24-26-01
eClass 7.1 27-24-26-01
eClass 8 27-24-26-01
eClass 9 27-24-26-01
eClass 9.1 27-24-26-01
ETIM 7 EC001596
ETIM 8 EC001596
IDEA 4 3562
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;