SIMATIC ET 200SP Open 控制器,CPU 1515SP PC2 T, 8GB RAM, 128 GB CFast 带 Windows 10 IoT 企业版 64 位和 S7-1500 软件控制器 预装 CPU 1505SP T, 接口: 1 个 CFast 插槽,1 个 SD/MMC 插槽, 1 个接口,用于 ET 200SP 总线 适配器 PROFINET, 1个 10/100/1000 MBit/s 以太网 , 2 x USB 3.0;2x USB 2.0, 1x 显示端口, CFast 上的文档, CFast 上的恢复图像
商品编号(市售编号) |
6ES7677-2VB42-0GB0 |
产品说明 |
SIMATIC ET 200SP Open 控制器,CPU 1515SP PC2 T, 8GB RAM, 128 GB CFast 带 Windows 10 IoT 企业版 64 位和 S7-1500 软件控制器 预装 CPU 1505SP T, 接口: 1 个 CFast 插槽,1 个 SD/MMC 插槽, 1 个接口,用于 ET 200SP 总线 适配器 PROFINET, 1个 10/100/1000 MBit/s 以太网 , 2 x USB 3.0;2x USB 2.0, 1x 显示端口, CFast 上的文档, CFast 上的恢复图像
|
产品家族 |
CPU 1515SP PC2 T |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
JU / 214 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 5A992 |
工厂生产时间 |
50 天 |
净重 (Kg) |
1.034 Kg |
包装尺寸 |
14.20 x 18.90 x 9.20 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047623409915 |
UPC |
804766788321 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STWINAC |
产品组 |
X0BI |
组代码 |
R251 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.09.18 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Silicic acid, lead salt
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|