2023.05.28 10:25:55
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6FE1242-6TM10-0BB1
Product
SIMATIC ET 200SP TM ECC 2xPWM ST 充电控制器用于 用于为电动车 充电,符合 IEC61851 2 个充电过程 -30°C...60°C 2x 控制向导 2x 插头 2x DQ 通断触头 用于负载接触器 作为开放式集电极; 2x DI 用于反馈 负载接触器 或连接器联锁; 2x ACT 用于连接器联锁 适合 BU 类型 BU20-P12+A0+4B 和 BU20-P12+A4+0B
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6FE1242-6TM10-0BB1
产品说明 SIMATIC ET 200SP TM ECC 2xPWM ST 充电控制器用于 用于为电动车 充电,符合 IEC61851 2 个充电过程 -30°C...60°C 2x 控制向导 2x 插头 2x DQ 通断触头 用于负载接触器 作为开放式集电极; 2x DI 用于反馈 负载接触器 或连接器联锁; 2x ACT 用于连接器联锁 适合 BU 类型 BU20-P12+A0+4B 和 BU20-P12+A4+0B
产品家族 SIMATIC ET 200SP ECC charging controllers
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CH / 477
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.032 Kg
包装尺寸 6.50 x 7.70 x 2.30
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618085001
UPC 804766542657
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4585
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.05.04
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-14-47-03
eClass 9 27-14-47-03
eClass 9.1 27-14-47-03
ETIM 7 EC002889
ETIM 8 EC002889
IDEA 4 1554
UNSPSC 15 26-11-17-29
|
;