****备件**** 预制功率导线从事编程 6FX3002-5CK31-1AF0 4个 2.5 C,用于电机 S-1FL6 LI 在 V90 230V FS D 上(1.5kW/2kW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=9.4mm 长度(m)=5m
注意
产品不再提供
Substitute is 6FX3002-5CK32-1AF0. Not compatible with old motors.
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6FX3002-5CK31-1AF0 |
产品说明 |
****备件**** 预制功率导线从事编程 6FX3002-5CK31-1AF0 4个 2.5 C,用于电机 S-1FL6 LI 在 V90 230V FS D 上(1.5kW/2kW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=9.4mm 长度(m)=5m
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2023.10.01 |
注意 |
产品不再提供
Substitute is 6FX3002-5CK32-1AF0. Not compatible with old motors.
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
7A6 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
--3----- |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
1.130 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948674192 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
8544422100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V90 |
产品组 |
4R71 |
组代码 |
R2S3 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.06.02 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |