2021.03.05 10:09:38
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6GK5526-8GS00-2AR2
Product
SCALANCE XR526-8C;受管理的 IE 交换机;层 3 带 Key-Plug 可用;电源 24V DC;24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45;8x 100/1000 Mbit/s SFP Combo;2x 10 Gbit/S SFP+;内 总计 26 个端口可用; 错误信号触点: 选择键/设置键;PROFINET IO 设备;冗余功能; Office Features (RSTP,VLAN,IGMP,...); C-PLUG 含在供货范围内
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK5526-8GS00-2AR2
产品说明 SCALANCE XR526-8C;受管理的 IE 交换机;层 3 带 Key-Plug 可用;电源 24V DC;24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45;8x 100/1000 Mbit/s SFP Combo;2x 10 Gbit/S SFP+;内 总计 26 个端口可用; 错误信号触点: 选择键/设置键;PROFINET IO 设备;冗余功能; Office Features (RSTP,VLAN,IGMP,...); C-PLUG 含在供货范围内
产品家族 SCALANCE XR-500 网管型
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CR / 5N3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A991X
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 5.100 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 410.00 x 570.00 x 155.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622246825
UPC 804766164774
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2437
组代码 R320
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2011.12.22
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 5 EC000734
ETIM 6 EC000734
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
IDEA 4 6817
UNSPSC 14 43-22-26-12
UNSPSC 15 43-22-26-12
|