2024.03.29 22:09:54
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK6022-0MK00-0AA2
Product
相似图像
RUGGEDCOM M2200 是一款 9 端口 MIL 标准强化的, 全面管理型,模块化 千兆以太网交换机; 128 位加密。 464-0421-003 M2200-R-RM-HI-HI-FG03-FG03- FG03-FG03-1CG02 94756ASSY464-0421-003
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK6022-0MK00-0AA2
产品说明 RUGGEDCOM M2200 是一款 9 端口 MIL 标准强化的, 全面管理型,模块化 千兆以太网交换机; 128 位加密。 464-0421-003 M2200-R-RM-HI-HI-FG03-FG03- FG03-FG03-1CG02 94756ASSY464-0421-003
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 LS / 5R0
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 5.600 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766140907
商品代码 8517620090
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2483
组代码 R321
原产地 加拿大
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
;