SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK6297-8SB00-2AA1
Product
RUGGEDCOM RMM2972-2RNA, 媒体模块 用于 RUGGEDCOM RST2228/P, 支持 HSR/PRP 功能, 端口 A 和 B, 2 个 100/1000 Base-X SFP (SFP 不包括在内, 带保形涂层
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK6297-8SB00-2AA1
产品说明 RUGGEDCOM RMM2972-2RNA, 媒体模块 用于 RUGGEDCOM RST2228/P, 支持 HSR/PRP 功能, 端口 A 和 B, 2 个 100/1000 Base-X SFP (SFP 不包括在内, 带保形涂层
产品家族 RUGGEDCOM RST2228 / RST2228P
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 LO / 5R5
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
工厂生产时间 30 天
净重 (Kg) 0.300 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 195125329799
商品代码 8517790000
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2468
组代码 R321
原产地 加拿大
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.12.03
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
|
;