2023.03.27 21:59:16
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK7177-1MA20-0AA0
Product
LOGO! CSM12/24 紧凑型交换机 LOGO! 的模块接口(. ..0BA7/...0BA8)和最多至 3 个 其它节点连接工业 以太网(带 10/100 MBit/s 非网管型交换机,4 RJ45 端口, 1x 前端口,用于诊断 12/24V DC 电源 LED 诊断,LOGO! 结构
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK7177-1MA20-0AA0
产品说明 LOGO! CSM12/24 紧凑型交换机 LOGO! 的模块接口(. ..0BA7/...0BA8)和最多至 3 个 其它节点连接工业 以太网(带 10/100 MBit/s 非网管型交换机,4 RJ45 端口, 1x 前端口,用于诊断 12/24V DC 电源 LED 诊断,LOGO! 结构
产品家族 LOGO! CSM 非网关型
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CU / 5P1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.150 Kg
包装尺寸 11.40 x 8.80 x 6.70
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622174074
UPC 未提供
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2415
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
;