2024.03.28 17:04:53
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK8751-1DA01-0BA0
Product
SINEC INS Basic 100 DVD 交付形式 DVD 网络 服务用于管理 工业网络, RADIUS,Syslog,NTP,DHCP, TFTP,SFTP,DNS 服务器, 许可证类型:单独 可监控的 IP 设备 100 DVD: U 盘:
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK8751-1DA01-0BA0
产品说明 SINEC INS Basic 100 DVD 交付形式 DVD 网络 服务用于管理 工业网络, RADIUS,Syslog,NTP,DHCP, TFTP,SFTP,DNS 服务器, 许可证类型:单独 可监控的 IP 设备 100 DVD: U 盘:
产品家族 SINEC INS
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 LX / 5S2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.208 Kg
包装尺寸 1.00 x 1.00 x 1.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 195125420670
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 4D90
组代码 R320
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-21-07-09
eClass 6 19-21-07-09
eClass 7.1 19-21-07-09
eClass 8 19-21-07-09
eClass 9 19-21-07-09
eClass 9.1 19-21-07-09
ETIM 7 EC000501
ETIM 8 EC000501
ETIM 9 EC000501
|
;