SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK8751-1DA01-0BK0
Product
SINEC INS Basic 100 DL 交付形式下载 服务用于管理 工业网络, RADIUS,Syslog,NTP,DHCP, TFTP,SFTP,DNS 服务器 许可证类型:单独 可监控的 IP 设备 100 Ubuntu Linux 20.4.4 LTS Ubuntu Linux Server 20.4.4 LTS Debian 9.6.0 SIMATIC OS 1.3
注意
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址 该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK8751-1DA01-0BK0
产品说明 SINEC INS Basic 100 DL 交付形式下载 服务用于管理 工业网络, RADIUS,Syslog,NTP,DHCP, TFTP,SFTP,DNS 服务器 许可证类型:单独 可监控的 IP 设备 100 Ubuntu Linux 20.4.4 LTS Ubuntu Linux Server 20.4.4 LTS Debian 9.6.0 SIMATIC OS 1.3
产品家族 SINEC INS
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址 该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
价格数据
价格组 / 总部价格组 LX / 5S2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.001 Kg
包装尺寸 1.00 x 1.00 x 1.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 195125364950
商品代码 未提供
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 4D90
组代码 R320
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-21-07-09
eClass 6 19-21-07-09
eClass 7.1 19-21-07-09
eClass 8 19-21-07-09
eClass 9 19-21-07-09
eClass 9.1 19-21-07-09
ETIM 7 EC000501
ETIM 8 EC000501
ETIM 9 EC000501
|
;