2023.12.07 4:54:32
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6SL3200-0AE70-0AA0
Product
初学者工具包 SINAMICS G120X 带 Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE10-0UF0 和 Web 服务器模块 6SL3255-0AA00-5AA0 额定功率:0.75kW 未过滤 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 环境气温 -20 至 +45°C 尺寸:FSA 防护方式 IP20 / UL open Type 3C2 涂装 无 IO 扩展 现场总线集成: PROFINET-PN,以太网 IP 供货量限制在 每个客户 3 件。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6SL3200-0AE70-0AA0
产品说明 初学者工具包 SINAMICS G120X 带 Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE10-0UF0 和 Web 服务器模块 6SL3255-0AA00-5AA0 额定功率:0.75kW 未过滤 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 环境气温 -20 至 +45°C 尺寸:FSA 防护方式 IP20 / UL open Type 3C2 涂装 无 IO 扩展 现场总线集成: PROFINET-PN,以太网 IP 供货量限制在 每个客户 3 件。
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 336
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 3A999A
工厂生产时间 25 天
净重 (Kg) 4.000 Kg
包装尺寸 42.00 x 50.80 x 33.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948692738
UPC 804766902864
商品代码 85044085
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60ST-1FE1
产品组 X052
组代码 R220
原产地 英国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
;