SINAMICS G120XA PN 入门套件 带基本操作面板 6SL3220-3YD10-0UF0 带基本操作面板 BOP-2 6SL3255-0AA00-4CA1 带 Web 服务器模块 6SL3255-0AA00-5AA0 额定功率: 0.75 kW,无滤波 3AC 380V -20% 至 440V +10%,集成 现场总线:PROFINET(PN), EtherNet/IP 6DI,2DQ,2AI,1AQ,1Mot_t FSA HxWxD:232x73x209 防护等级 IP20 交货数量 限为 3 个单元 /客户
商品编号(市售编号) |
6SL3200-0AE75-0AA0 |
产品说明 |
SINAMICS G120XA PN 入门套件 带基本操作面板 6SL3220-3YD10-0UF0 带基本操作面板 BOP-2 6SL3255-0AA00-4CA1 带 Web 服务器模块 6SL3255-0AA00-5AA0 额定功率: 0.75 kW,无滤波 3AC 380V -20% 至 440V +10%,集成 现场总线:PROFINET(PN), EtherNet/IP 6DI,2DQ,2AI,1AQ,1Mot_t FSA HxWxD:232x73x209 防护等级 IP20 交货数量 限为 3 个单元 /客户
|
产品家族 |
SINAMICS G120XA PROFINET starter kit |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
336 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 3A999A |
工厂生产时间 |
15 天 |
净重 (Kg) |
3.400 Kg |
包装尺寸 |
420.00 x 600.00 x 220.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4034106457013 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
8504409999 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
产品组 |
X052 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-31-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-12 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-12 |
eClass |
8 |
27-02-91-12 |
eClass |
9 |
27-02-31-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-91 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
|
|
|
|