2023.12.04 11:08:20
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6SL3202-0AE20-3SA0
Product
相似图像
SINAMICS 正弦滤波器 用于功率模块 FSA 可底部安装 3AC 380-480V 3.5A
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6SL3202-0AE20-3SA0
产品说明 SINAMICS 正弦滤波器 用于功率模块 FSA 可底部安装 3AC 380-480V 3.5A
产品家族 Sine-wave filters
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 343
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 2.600 Kg
包装尺寸 332.00 x 430.00 x 340.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169457057
UPC 040892552232
商品代码 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
产品组 9791
组代码 R220
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-42-02-10
eClass 6 27-02-31-90
eClass 7.1 27-02-31-90
eClass 8 27-02-31-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-42-02-10
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
IDEA 4 5110
UNSPSC 15 39-12-10-12
|
;