SINAMICS G120X 额定功率:500kW 对于 135% 3s 或 110% 60s, 100% 240s;抑制射频干扰滤波器 针对类别 C3 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz 环境温度 0 至 +45°C 尺寸:FSJ 防护方式 IP20 / UL 开放式 无 HMI 设备 有 IO 扩展 现场总线集成: MODBUS RTU,BACnet MS/TP,USS
商品编号(市售编号) |
6SL3220-1YE64-1CB0 |
产品说明 |
SINAMICS G120X 额定功率:500kW 对于 135% 3s 或 110% 60s, 100% 240s;抑制射频干扰滤波器 针对类别 C3 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz 环境温度 0 至 +45°C 尺寸:FSJ 防护方式 IP20 / UL 开放式 无 HMI 设备 有 IO 扩展 现场总线集成: MODBUS RTU,BACnet MS/TP,USS
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
357 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 |
25 天 |
净重 (Kg) |
250.000 Kg |
包装尺寸 |
1857.00 x 1200.00 x 800.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948689394 |
UPC |
195125000841 |
商品代码 |
85044086 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D31.5 |
产品组 |
4R53 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2020.03.11 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|