2024.04.18 20:32:02
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6SL3978-0LX00-0AA0
Product
相似图像
MEASUR _INSTR_ V-PQS96 SK:0..+200°C
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6SL3978-0LX00-0AA0
产品说明 MEASUR _INSTR_ V-PQS96 SK:0..+200°C
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 6ZZ
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.250 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 9025191000
LKZ_FDB/ CatalogID D17
产品组 2716
组代码 P1S4
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 33-04-01-90
eClass 6 33-04-01-90
eClass 7.1 33-04-01-90
eClass 8 33-04-01-90
eClass 9 33-04-01-90
eClass 9.1 33-04-01-90
ETIM 7 EC001747
ETIM 8 EC001747
ETIM 9 EC001747
|
;