培训演示箱 SINUMERIK 840D SL 培训演示箱 SINUMERIK 840D SL 用于培训和 市场营销包含 接线完毕的 SINUMERIK 840D SL(NCU720.3PN 含 CF 卡 当前软件基本版本) 含 2 个 SINAMICS 驱动器和 1FK7 伺服电机,含 DRIVE-CLIQ-SS。 对于软件,需要由机架 用户单独申请 测试机架 许可证。 针对操作,需要 培训演示箱 SINUMERIK 840D SL OP (6ZB2410-0BH01)
注意
商品编号(市售编号) |
6ZB2410-0BG01 |
产品说明 |
培训演示箱 SINUMERIK 840D SL 培训演示箱 SINUMERIK 840D SL 用于培训和 市场营销包含 接线完毕的 SINUMERIK 840D SL(NCU720.3PN 含 CF 卡 当前软件基本版本) 含 2 个 SINAMICS 驱动器和 1FK7 伺服电机,含 DRIVE-CLIQ-SS。 对于软件,需要由机架 用户单独申请 测试机架 许可证。 针对操作,需要 培训演示箱 SINUMERIK 840D SL OP (6ZB2410-0BH01)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2021.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6ZB2410-0BP00 |
后继产品说明 |
培训演示箱,用于 培训,测试和演示。 连接:230 V / 1 AC。 SINUMERIK 840D sl NCU 720,带 最新软件(含许可证), 和 SINUMERIK OPERATE 出口版。 5kW 非调节型电源模块, 调整适用于 230 V。 双轴电机模块 2x 3A。 2 个电机 1FK7022,DRIVE-CLiQ 绝对值/增量编码器。 用于同步测试的频闪仪 ET 200SP IM 155-6PN,带 4 个 DI 模块,DQ,TM,AI。 85 mm S7 型材导轨,带 24 V 和 PN 端子。 操作箱,可拆卸,用于 NCU 720 或 ET200 的 I/O。 |
价格组 / 总部价格组 |
XQ / 2L2 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 3A991X / AL : 3A225 |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.001 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
804766479113 |
商品代码 |
90230080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ITC |
产品组 |
4530 |
组代码 |
R394 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|