2024.03.29 3:24:53
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7MB1943-2FC01
Product
相似图像
SAMPLE GAS PROBE ATEX PROTECTED 1GD/2GD T4 T130 C ACCORD. TO ATEX, WITH DOWNSTREAM FILTER AND WEATHERPROOF COVER, WITH EX- TERMINAL BOX, TEMPERATURE SELF REGULATING AT 80 DEG C, AMBIENT TEMPERATURE RANGE: FROM -20 TO 50 DEG C, MAX. OPERATING PRESSURE 6 BAR MAX. DUST CONTENT UP TO 2G/M3 SUPPLY VOLTAGE 230V 50/60HZ WITHOUT FILTER, WITHOUT PIPE ACCESSORIES TO BE ORDERED WITH SEPARATE ORDER NUMBERS
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7MB1943-2FC01
产品说明 SAMPLE GAS PROBE ATEX PROTECTED 1GD/2GD T4 T130 C ACCORD. TO ATEX, WITH DOWNSTREAM FILTER AND WEATHERPROOF COVER, WITH EX- TERMINAL BOX, TEMPERATURE SELF REGULATING AT 80 DEG C, AMBIENT TEMPERATURE RANGE: FROM -20 TO 50 DEG C, MAX. OPERATING PRESSURE 6 BAR MAX. DUST CONTENT UP TO 2G/M3 SUPPLY VOLTAGE 230V 50/60HZ WITHOUT FILTER, WITHOUT PIPE ACCESSORIES TO BE ORDERED WITH SEPARATE ORDER NUMBERS
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8ZB
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 12.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 90279000
LKZ_FDB/ CatalogID PA11
产品组 X05D
组代码 R352
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.06.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-15-06-91
eClass 6 27-15-06-91
eClass 7.1 27-15-06-91
eClass 8 27-15-06-91
eClass 9 27-15-06-91
eClass 9.1 27-15-06-91
|
;