2023.06.04 11:14:55
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7MH4134-6LB00-0DA0
Product
SIMATIC ET 200SP, 模拟式输入端模块, AI 2x SG 4/6 线高速, 适用于 A0 型基础单元 颜色代码 CC00, 通道诊断, 28/16 位,+/-0.05% 用于 DMS 全桥
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7MH4134-6LB00-0DA0
产品说明 SIMATIC ET 200SP, 模拟式输入端模块, AI 2x SG 4/6 线高速, 适用于 A0 型基础单元 颜色代码 CC00, 通道诊断, 28/16 位,+/-0.05% 用于 DMS 全桥
产品家族 模拟量输入模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8W3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 3A991X
工厂生产时间 100 天
净重 (Kg) 0.040 Kg
包装尺寸 6.50 x 7.60 x 2.30
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047623603450
UPC 804766522086
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID WT10
产品组 4909
组代码 R3P5
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.03.31
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-32-03-03
eClass 6 27-32-03-03
eClass 7.1 27-32-03-03
eClass 8 27-32-03-03
eClass 9 27-32-03-03
eClass 9.1 27-32-03-03
|
;