LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, SHEATH ORANGE, SPECIAL CABLE FOR CONNECTION SIWAREX MODULE TO JB JUNCTION BOX AND DISTRIBUTION BOX OR IB INTER- MEDIATE BOX AS WELL AS BETWEEN TWO IB'S FOR PERMANENT ON-SITE INSTALLATION;OCCASIONAL BENDING POSSIBLE. 10.8 MM OUTER DIAMETER AMBIENT TEMPERATURE -40 TO +80 CEL.
商品编号(市售编号) |
7MH4702-8AG |
产品说明 |
LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, SHEATH ORANGE, SPECIAL CABLE FOR CONNECTION SIWAREX MODULE TO JB JUNCTION BOX AND DISTRIBUTION BOX OR IB INTER- MEDIATE BOX AS WELL AS BETWEEN TWO IB'S FOR PERMANENT ON-SITE INSTALLATION;OCCASIONAL BENDING POSSIBLE. 10.8 MM OUTER DIAMETER AMBIENT TEMPERATURE -40 TO +80 CEL.
|
产品家族 |
TM SIWAREX WP351 HF 电子式称重系统 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
8W5 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.148 Kg |
包装尺寸 |
391.00 x 434.00 x 111.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 米 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169844550 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85444995 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
产品组 |
4913 |
组代码 |
R3P5 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2015.07.23 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
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
27-32-03-90 |
eClass |
6 |
27-32-03-90 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-90 |
eClass |
8 |
27-32-03-90 |
eClass |
9 |
27-32-03-90 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-90 |
ETIM |
7 |
EC001195 |
ETIM |
8 |
EC001195 |
ETIM |
9 |
EC001195 |
|
|
|
|