SIWAREX WL280 称重传感器 RN-S SA 13t C3 Ex - 标称负载 13t - 精度等级 C3 符合 OIML R60, - 15 m 连接电缆,4 导线 - 材质不锈钢 - 外壳防护等级 IP68 防爆 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T73 摄氏度 Da II 3 G Ex ic IIC T4 Gc II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 G Ex tc IIIC T63 摄氏度 Dc
商品编号(市售编号) |
7MH5113-5DD01 |
产品说明 |
SIWAREX WL280 称重传感器 RN-S SA 13t C3 Ex - 标称负载 13t - 精度等级 C3 符合 OIML R60, - 15 m 连接电缆,4 导线 - 材质不锈钢 - 外壳防护等级 IP68 防爆 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T73 摄氏度 Da II 3 G Ex ic IIC T4 Gc II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 G Ex tc IIIC T63 摄氏度 Dc
|
产品家族 |
称重传感器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
8W5 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
30 天 |
净重 (Kg) |
2.660 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
84239010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
产品组 |
4913 |
组代码 |
R3P5 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2013.07.02 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
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
27-32-03-02 |
eClass |
6 |
27-32-03-02 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-02 |
eClass |
8 |
27-32-03-02 |
eClass |
9 |
27-32-03-02 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-02 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
ETIM |
9 |
EC003997 |
|
|
|
|