2024.04.17 2:54:20
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7ML5427-0CL00-0AA1
无可用图片
Sitrans LR 260: 双导线,25 GHz 脉冲 . 雷达液位测量变换器 用于量程范围最大 30 m(98.4 . ft): 适用于 连续监控 散装物料。 手持式编程仪 须单独订货! 工艺接口: 通用扁法兰, 符合 ANSI/DIN/JIS 标准,调整法兰 EA 型,带 调整法兰球体: 4" / 100 mm 天线: 4" 喇叭天线,适用于 用于 100 mm 或 4" 管套 清洁连接 (自动清洗): 无清洁连接 输出/通信: 4 ... 20 mA,HART 电缆引入口: 2 x M20 x 1.5 许可: 常规应用, CSA US/C,工业 加拿大,FCC,CE,R&TTE, C-TICK 压力范围: 0.5 bar(7.25 psi)最大值
注意
产品不再提供
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7ML5427-0CL00-0AA1
产品说明 Sitrans LR 260: 双导线,25 GHz 脉冲 . 雷达液位测量变换器 用于量程范围最大 30 m(98.4 . ft): 适用于 连续监控 散装物料。 手持式编程仪 须单独订货! 工艺接口: 通用扁法兰, 符合 ANSI/DIN/JIS 标准,调整法兰 EA 型,带 调整法兰球体: 4" / 100 mm 天线: 4" 喇叭天线,适用于 用于 100 mm 或 4" 管套 清洁连接 (自动清洗): 无清洁连接 输出/通信: 4 ... 20 mA,HART 电缆引入口: 2 x M20 x 1.5 许可: 常规应用, CSA US/C,工业 加拿大,FCC,CE,R&TTE, C-TICK 压力范围: 0.5 bar(7.25 psi)最大值
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2024.01.01
注意
产品不再提供
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 8C1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99 / AL : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 6.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 8526100090
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-4
产品组 4849
组代码 R3P3
原产地 加拿大
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.20
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;