非定向过电流 保护 - Argus 7SR45, 测量输入:1 A,50/60 Hz, 规格 4 塑壳(高度 降低),2 BI/2 BO, 辅助电压:双 供电(CT 供电:+ 辅助: 60-240 V AC/DC,BI 阈值 88 V AC/DC),前面板: 标准,前端口:USB 和 后端口:RS485, IEC-60870-5-103 或 Modbus 保形涂层:标准 版本,无保形涂层
商品编号(市售编号) |
7SR4503-1JA20-1AA0 |
产品说明 |
非定向过电流 保护 - Argus 7SR45, 测量输入:1 A,50/60 Hz, 规格 4 塑壳(高度 降低),2 BI/2 BO, 辅助电压:双 供电(CT 供电:+ 辅助: 60-240 V AC/DC,BI 阈值 88 V AC/DC),前面板: 标准,前端口:USB 和 后端口:RS485, IEC-60870-5-103 或 Modbus 保形涂层:标准 版本,无保形涂层
|
产品家族 |
Reyrolle 7SR45 Argus - 4xI, self-powered/dual powered, non-directional |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
B21 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
20 天 |
净重 (Kg) |
1.600 Kg |
包装尺寸 |
0.13 x 0.203 x 0.165 |
包装尺寸单位的测量 |
M |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515746003 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
产品组 |
1345 |
组代码 |
U321 |
原产地 |
印度 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2015.08.21 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
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
27-14-90-90 |
eClass |
6 |
27-14-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-14-90-90 |
eClass |
8 |
27-14-90-90 |
eClass |
9 |
27-14-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-14-90-90 |
ETIM |
7 |
EC002608 |
ETIM |
8 |
EC002608 |
ETIM |
9 |
EC002608 |
|
|
|
|