2024.04.19 22:07:35
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7SR4503-2JA20-1AB0
Product
相似图像
非定向过电流 保护 - Argus 7SR45 测量输入:5 A,50/60 Hz, 规格 4 塑壳(高度 降低),2 BI/2 BO, 辅助电压:双 供电(CT 供电:+ 辅助: 60-240 V AC/DC,BI 阈值 88 V AC/DC),前面板: 标准,前端口:USB 和 后端口:RS485, IEC-60870-5-103 或 Modbus 保形涂层:保形 涂层,位于 PCBA 上
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7SR4503-2JA20-1AB0
产品说明 非定向过电流 保护 - Argus 7SR45 测量输入:5 A,50/60 Hz, 规格 4 塑壳(高度 降低),2 BI/2 BO, 辅助电压:双 供电(CT 供电:+ 辅助: 60-240 V AC/DC,BI 阈值 88 V AC/DC),前面板: 标准,前端口:USB 和 后端口:RS485, IEC-60870-5-103 或 Modbus 保形涂层:保形 涂层,位于 PCBA 上
产品家族 Reyrolle 7SR45 Argus - 4xI, self-powered/dual powered, non-directional
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 B21
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 1.600 Kg
包装尺寸 0.13 x 0.203 x 0.165
包装尺寸单位的测量 M
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID PTD/EA
产品组 1345
组代码 U321
原产地 印度
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.08.21
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-14-90-90
eClass 6 27-14-90-90
eClass 7.1 27-14-90-90
eClass 8 27-14-90-90
eClass 9 27-14-90-90
eClass 9.1 27-14-90-90
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
ETIM 9 EC002608
|
;