2024.03.28 19:26:25
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
8PQ6000-5BA13
Product
电缆连接 后面 3VL1 和 3V2 至 160 A 3 极, 高:150mm
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 8PQ6000-5BA13
产品说明 电缆连接 后面 3VL1 和 3V2 至 160 A 3 极, 高:150mm
产品家族 Internal separation – rear connection
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 PY / 1DR
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 7 天
净重 (Kg) 2.420 Kg
包装尺寸 260.00 x 385.00 x 45.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948181126
UPC 未提供
商品代码 85381000
LKZ_FDB/ CatalogID LV56
产品组 3778
组代码 P310
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.05.06
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-18-28-11
eClass 6 27-18-92-61
eClass 7.1 27-18-92-61
eClass 8 27-18-92-61
eClass 9 27-18-92-61
eClass 9.1 27-18-92-61
ETIM 7 EC002620
ETIM 8 EC002620
ETIM 9 EC002620
|
您可选择将选项加入到此产品。
;