2024.04.16 17:58:52
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
8WA2211-3KE10
Product
相似图像
起始器端子(L+,L-,A) 不含 LED, 笼卡型端子,尺寸 1.5mm2,5mm
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 8WA2211-3KE10
产品说明 起始器端子(L+,L-,A) 不含 LED, 笼卡型端子,尺寸 1.5mm2,5mm
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RK / 1BT
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 42 天
净重 (Kg) 0.011 Kg
包装尺寸 140.00 x 149.00 x 44.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 50
其他产品信息
EAN 4015573550797
UPC 未提供
商品代码 85369010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
产品组 5566
组代码 P310
原产地 希腊
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-14-11-28
eClass 6 27-14-11-28
eClass 7.1 27-14-11-28
eClass 8 27-14-11-28
eClass 9 27-14-11-28
eClass 9.1 27-14-11-28
ETIM 7 EC000900
ETIM 8 EC000900
ETIM 9 EC000900
|
;