标签牌,前面,含 1-5,垂直型,端子宽度: 5 mm,高:7 mm,白色
注意
产品不再提供
8WH81202XA05
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
8WA8361-0BA |
产品说明 |
标签牌,前面,含 1-5,垂直型,端子宽度: 5 mm,高:7 mm,白色
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2023.10.09 |
注意 |
产品不再提供
8WH81202XA05
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
RK / 1BT |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
7 天 |
净重 (Kg) |
0.0001 Kg (/ 100 件) |
包装尺寸 |
2.00 x 20.00 x 20.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
100 件 |
包装数量 |
1 |
最小订货数量 |
204 |
EAN |
4001869511641 |
UPC |
804766494581 |
商品代码 |
39269097 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5567 |
组代码 |
P310 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2014.06.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |