标签牌,前, 水平和垂直, 端子宽度:6 mm,高:10 mm, 白色
注意
商品编号(市售编号) |
8WA8855-2AY |
产品说明 |
标签牌,前, 水平和垂直, 端子宽度:6 mm,高:10 mm, 白色
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2023.03.29 |
注意 |
|
后续产品 |
8WH8110-4AA05 |
后继产品说明 |
标记牌, 前面板标记, 端子宽度 8.2mm, 卡锁固定,白色 终端尺寸 6 mm2 |
价格组 / 总部价格组 |
RK / 1BT |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
7 天 |
净重 (Kg) |
0.0001 Kg (/ 100 件) |
包装尺寸 |
90.00 x 147.00 x 42.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
100 件 |
包装数量 |
1 |
最小订货数量 |
1080 |
EAN |
4011209299917 |
UPC |
754554742700 |
商品代码 |
39269097 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.2 |
产品组 |
5567 |
组代码 |
P310 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |