白炽灯, 115 V AC, 5 W,底座 BA 15d, 附件,用于信号灯柱, 直径为 50 mm + 70 mm, (以 10 个为包装单位)
商品编号(市售编号) |
8WD4348-1XX |
产品说明 |
白炽灯, 115 V AC, 5 W,底座 BA 15d, 附件,用于信号灯柱, 直径为 50 mm + 70 mm, (以 10 个为包装单位)
|
产品家族 |
8WD44 信号灯柱,直径 70 mm |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
WL / 41J |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.008 Kg |
包装尺寸 |
16.00 x 36.00 x 16.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
最小订货数量 |
10 |
EAN |
4011209358317 |
UPC |
754554400280 |
商品代码 |
85392192 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5833 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
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
27-11-03-50 |
eClass |
9 |
27-11-03-50 |
eClass |
9.1 |
27-11-03-50 |
ETIM |
7 |
EC000399 |
ETIM |
8 |
EC000399 |
ETIM |
9 |
EC000399 |
IDEA |
4 |
4766 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-34 |
|
|
|
|