2024.04.17 0:10:13
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
8WD4448-6XC
Product
相似图像
LED,底座 BA 15d, 绿色, 115 V AC, 附件,用于信号灯柱, 直径为 50 mm 和 70 mm
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 8WD4448-6XC
产品说明 LED,底座 BA 15d, 绿色, 115 V AC, 附件,用于信号灯柱, 直径为 50 mm 和 70 mm
产品家族 8WD44 信号灯柱,直径 70 mm
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 WL / 41J
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.018 Kg
包装尺寸 32.00 x 80.00 x 30.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209504820
UPC 未提供
商品代码 85437090
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5833
组代码 R711
原产地 罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-11-03-50
eClass 9 27-11-03-50
eClass 9.1 27-11-03-50
ETIM 7 EC000399
ETIM 8 EC000399
ETIM 9 EC000399
IDEA 4 4771
UNSPSC 15 39-12-15-44
|
;