SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
9AS1424-2AA85-1AA1
Product
Palo Alto PA-850 下一代防火墙 系统,传输速率最大至 1.9Gbps,2xAC 支持,必须单独 订购:9AS1424-2AA85-1B* 购置的产品无 软件使用权限和 支持服务。为使用 产品,需要直接与 PaloAlto Networks 签订 EULA 和 全球客户支持服务 条款: www.paloaltonetworks.com/ services/support/ support-policies
注意
产品已停止供货,后续产品为: 9LA1110-6SY11-1AH0
9LA1110-6SY11-1AH0 比较产品
!! No longer available. Spare part-compatible successor available
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 9AS1424-2AA85-1AA1
产品说明 Palo Alto PA-850 下一代防火墙 系统,传输速率最大至 1.9Gbps,2xAC 支持,必须单独 订购:9AS1424-2AA85-1B* 购置的产品无 软件使用权限和 支持服务。为使用 产品,需要直接与 PaloAlto Networks 签订 EULA 和 全球客户支持服务 条款: www.paloaltonetworks.com/ services/support/ support-policies
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2022.03.25
注意
产品已停止供货,后续产品为: 9LA1110-6SY11-1AH0
9LA1110-6SY11-1AH0 比较产品
!! No longer available. Spare part-compatible successor available
子标题信息
子标题 9LA1110-6SY11-1AH0
替代说明 工业自动化数据 中心:下一代 防火墙 - 标准硬件 包该包 包含:PA-1410 防火墙 (1x);机架安装套件(1个), 电源装置(1x)支持必须 单独订购 通过: 9LA1110-6SY11-1CH*。该 产品的使用 需要激活和 接受 Palo Alto Networks 的条款和条件在其 客户门户上。
价格数据
价格组 / 总部价格组 IO / 2L2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5A002ENCU / AL : 5A002A1B
工厂生产时间 60 天
净重 (Kg) 8.160 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766701580
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
产品组 X05A
组代码 R395
原产地 美国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;