SIMOTICS S-1FG1 同步伺服变速箱 锥齿轮箱 B39 电机型号 HD 600V AH80 Mmax = 94 带滑键槽的空心轴 标准版 H30;绝对值编码器 单匝 20 位 Drive-CLiQ 接口(编码器 AS20DQI) 插装规格 传动比:4.74 N1max=4500rpm N2max=949rpm, M2max=200Nm;安装位置 M1-A D11=密封垫更长的使用寿命 K12=油 CLP ISO PAO VG220 N23=标准驻车制动器 Q93=连接器位置左侧 R72=编码器,适用于 -30°C/+40°C 客户自定义电机,依据 CIGO10114463
注意
产品尚未在市场上销售
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
1FG1502-5QF63-4DC1-Z D11+G23+K12+N23+Q93+R72 |
产品说明 |
SIMOTICS S-1FG1 同步伺服变速箱 锥齿轮箱 B39 电机型号 HD 600V AH80 Mmax = 94 带滑键槽的空心轴 标准版 H30;绝对值编码器 单匝 20 位 Drive-CLiQ 接口(编码器 AS20DQI) 插装规格 传动比:4.74 N1max=4500rpm N2max=949rpm, M2max=200Nm;安装位置 M1-A D11=密封垫更长的使用寿命 K12=油 CLP ISO PAO VG220 N23=标准驻车制动器 Q93=连接器位置左侧 R72=编码器,适用于 -30°C/+40°C 客户自定义电机,依据 CIGO10114463
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
QPM280:销售发布 |
注意 |
产品尚未在市场上销售
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
769 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
25 天 |
净重 (Kg) |
38.400 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D41 |
产品组 |
5685 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.09.18 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|