SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1FK7022-5AK71-1UG0-Z P50+P96+Y84
Product
相似图像
SIMOTICS S 同步伺服电机 1FK7 紧凑型 0.85Nm,100K,6000rpm 0.38kW,自冷却式 功率插头/信号插头 插头可旋转 270° 结构样式 IMB 5(IM V1,IM V3) 法兰 1;旋转变压器 多极,(旋转变压器 P=3) 带 Drive-CLiQ 接口 光滑的轴,公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP64 Y84:铭牌上的 客户说明 P50:标签上的序列号 P96:纸箱内的批量包装 客户指定电机 根据 CIGO 编号:10066294
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FK7022-5AK71-1UG0-Z P50+P96+Y84
产品说明 SIMOTICS S 同步伺服电机 1FK7 紧凑型 0.85Nm,100K,6000rpm 0.38kW,自冷却式 功率插头/信号插头 插头可旋转 270° 结构样式 IMB 5(IM V1,IM V3) 法兰 1;旋转变压器 多极,(旋转变压器 P=3) 带 Drive-CLiQ 接口 光滑的轴,公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP64 Y84:铭牌上的 客户说明 P50:标签上的序列号 P96:纸箱内的批量包装 客户指定电机 根据 CIGO 编号:10066294
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
价格数据
价格组 / 总部价格组 762
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 1.800 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766800788
商品代码 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60KT-1FK7
产品组 X0OY
组代码 R220
原产地 罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
您可选择将选项加入到此产品。
;