SIMOTICS S-1FK7 同步伺服电机 1FK7 紧凑型;自冷却式; NN = 4000rpm;UZK=300V; 1.1Nm;0.29kW 结构形式 IMB 5,带温度传感器 Pt1000;光轴; 公差 N;无驻车制动器 防护方式 IP64; N8A:塑料插拔盒 P21:附加铭牌 P8A:旋转变压器带信号连接器 (14 极) R8A:电机 IP54 / 接线盒 IP20; X00:未喷漆电机 Y84:客户说明 客户指定电机 根据 SMR-22-2017 P90:批量包装
注意
商品编号(市售编号) |
1FK7024-5AG24-9ZG9-Z N8A+P21+P8A+P90+R8A+X00+Y84 |
产品说明 |
SIMOTICS S-1FK7 同步伺服电机 1FK7 紧凑型;自冷却式; NN = 4000rpm;UZK=300V; 1.1Nm;0.29kW 结构形式 IMB 5,带温度传感器 Pt1000;光轴; 公差 N;无驻车制动器 防护方式 IP64; N8A:塑料插拔盒 P21:附加铭牌 P8A:旋转变压器带信号连接器 (14 极) R8A:电机 IP54 / 接线盒 IP20; X00:未喷漆电机 Y84:客户说明 客户指定电机 根据 SMR-22-2017 P90:批量包装
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
注意 |
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
|
价格组 / 总部价格组 |
762 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
15 天 |
净重 (Kg) |
2.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
产品组 |
6252 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
罗马尼亚 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|