2024.04.18 19:16:25
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1FW3152-1SL72-5HA0-Z K40+N97+T20
Product
相似图像
SIMOTICS T 全套力矩电机 1FW3 550RPM,11.5kW, 200Nm,22A,448V 水冷 多极旋转变压器 在 IMB 14 的皮带上方安装编码器 上方横向右侧的接线盒 无水冷装置的冷却套 空心轴;防护等级 IP54 默认轴承 K40:补充润滑装置 N97:异常的铭牌 自冷却式 T20:NDE 上的轴盖板 (进行同轴编码器安装时 无需使用)
注意
产品不再提供
1FW3152-1SL72-5AA0-ZK40N97T20U04
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FW3152-1SL72-5HA0-Z K40+N97+T20
产品说明 SIMOTICS T 全套力矩电机 1FW3 550RPM,11.5kW, 200Nm,22A,448V 水冷 多极旋转变压器 在 IMB 14 的皮带上方安装编码器 上方横向右侧的接线盒 无水冷装置的冷却套 空心轴;防护等级 IP54 默认轴承 K40:补充润滑装置 N97:异常的铭牌 自冷却式 T20:NDE 上的轴盖板 (进行同轴编码器安装时 无需使用)
产品家族 用于 SINAMICS S120 的 SIMOTICS T-1FW3 全套转矩电机
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2023.10.01
注意
产品不再提供
1FW3152-1SL72-5AA0-ZK40N97T20U04
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 7A6
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 30 天
净重 (Kg) 108.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
产品组 4R69
组代码 R2S3
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.07.21
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
您可选择将选项加入到此产品。
;