SIMOTICS XP 电机型号:1AV1163A 低压电机,IEC 笼型转子,自冷,IP55 热量级 155(F)符合 130(B) 铝制外壳 标准效率 IE1 2 极 * 模块160M * 15kW (50Hz) 17.3kW(60Hz) EX EC IIC T3 GC 类型适用于区 2 符合 IEC/EN 60 079-7 标准颜色 RAL 7030,只要 没有通过短代码 选择其他颜色。 本产品的 制造商显示为 Siemens 或 Innomotics。
注意
商品编号(市售编号) |
1MB1032-1DA3.-.... |
产品说明 |
SIMOTICS XP 电机型号:1AV1163A 低压电机,IEC 笼型转子,自冷,IP55 热量级 155(F)符合 130(B) 铝制外壳 标准效率 IE1 2 极 * 模块160M * 15kW (50Hz) 17.3kW(60Hz) EX EC IIC T3 GC 类型适用于区 2 符合 IEC/EN 60 079-7 标准颜色 RAL 7030,只要 没有通过短代码 选择其他颜色。 本产品的 制造商显示为 Siemens 或 Innomotics。
|
产品家族 |
用于区域 2 或 21/22 的电机,防爆类型为 Ex t 或 Ex n |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
注意 |
产品配置不完整。请检查配置。
|
价格组 / 总部价格组 |
3X1 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
N-W----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
20 天 |
净重 (Kg) |
68.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
未提供 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
GG_LD |
产品组 |
5141 |
组代码 |
P113 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.07.22 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|