SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM 17kW 108Nm 38A 345V 1750RPM 19.5kW 106Nm 38A 403V 2000RPM 22.5kW 107Nm 38A 452V 2200RPM 24kW 104Nm 37A 495V 水冷 防护等级 IP65
注意
商品编号(市售编号) |
1PH8133-1.F2.-...2 |
产品说明 |
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM 17kW 108Nm 38A 345V 1750RPM 19.5kW 106Nm 38A 403V 2000RPM 22.5kW 107Nm 38A 452V 2200RPM 24kW 104Nm 37A 495V 水冷 防护等级 IP65
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
注意 |
产品配置不完整。请检查配置。
|
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
40 天 |
净重 (Kg) |
123.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015230 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
产品组 |
9695 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.11.05 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|