2021.01.23 2:52:49
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1PH8184-1DF00-9DB1-Z G50+K40+N0A+X01
Product
相似图像
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM,51kW,325Nm,116A 335V;1750RPM,60kW,327Nm 120A,390V;2000RPM,68kW, 325Nm,118A,405V 强制通风 通风方向 DE-->NDE 防护等级 IP55,增量 编码器,22 位(编码器 IC22DQ) 结构样式 IM B3;N0A:平滑 特殊轴末端 D65x 60mm 轴承规格:标准 振动性能:SR/A; K40:补充润滑装置 DE 和 NDE X01:彩色涂料 RAL 9005 (深黑色) G50:SPM 套管安装,带 M8 适配器,SMR-15-2015
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1PH8184-1DF00-9DB1-Z G50+K40+N0A+X01
产品说明 SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM,51kW,325Nm,116A 335V;1750RPM,60kW,327Nm 120A,390V;2000RPM,68kW, 325Nm,118A,405V 强制通风 通风方向 DE-->NDE 防护等级 IP55,增量 编码器,22 位(编码器 IC22DQ) 结构样式 IM B3;N0A:平滑 特殊轴末端 D65x 60mm 轴承规格:标准 振动性能:SR/A; K40:补充润滑装置 DE 和 NDE X01:彩色涂料 RAL 9005 (深黑色) G50:SPM 套管安装,带 M8 适配器,SMR-15-2015
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 25 天
净重 (Kg) 350.000 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 未提供
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
产品组 9694
组代码 R220
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.07.21
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
正在读取文档...