紧凑型异步电机 1500 RPM,70 KW,446 NM,150 A, 335 V;1750 RPM,82 KW,447 NM, 150 A,390 V;2000 RPM,95 KW 454 NM,152 A,450 V 水冷 防护等级 IP55 客户自定义电机符合 报价单编号:SMR-146-2011 P0C:结构性设计 符合客户要求的公司 Niehoff K40:补充润滑装置 驱动端和非驱动端 L27:非驱动端轴承为绝缘 型 P00:电缆入口板 未钻孔 Y84:铭牌上的 铭牌上(最多 30 个字符)
注意
商品编号(市售编号) |
1PH8184-1HF23-2ZD2-Z K40+L27+P00+P0C+Y84 |
产品说明 |
紧凑型异步电机 1500 RPM,70 KW,446 NM,150 A, 335 V;1750 RPM,82 KW,447 NM, 150 A,390 V;2000 RPM,95 KW 454 NM,152 A,450 V 水冷 防护等级 IP55 客户自定义电机符合 报价单编号:SMR-146-2011 P0C:结构性设计 符合客户要求的公司 Niehoff K40:补充润滑装置 驱动端和非驱动端 L27:非驱动端轴承为绝缘 型 P00:电缆入口板 未钻孔 Y84:铭牌上的 铭牌上(最多 30 个字符)
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
注意 |
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
|
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
40 天 |
净重 (Kg) |
340.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
产品组 |
9694 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|