2024.04.18 14:42:11
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1PH8186-1DD10-2ZB1 P0B
Product
相似图像
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1150RPM,58kW,482Nm,112A,390V 强制通风 通风方向非驱动端-->驱动端 防护等级 IP55 增量编码器 22BIT 带换向位置 带 DRIVE-CLiQ 接口 结构型式 IM B3 (IMB6、IMB7、IMB8、IMV6) 带滑键的轴 半键平衡 接线盒(上方) 左侧电缆引入口 驱动端信号端口 P0B:驱动端双轴承 振动质量:R/A;轴和 法兰精确度:R 客户指定电机 SMR-103-2016
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1PH8186-1DD10-2ZB1 P0B
产品说明 SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1150RPM,58kW,482Nm,112A,390V 强制通风 通风方向非驱动端-->驱动端 防护等级 IP55 增量编码器 22BIT 带换向位置 带 DRIVE-CLiQ 接口 结构型式 IM B3 (IMB6、IMB7、IMB8、IMV6) 带滑键的轴 半键平衡 接线盒(上方) 左侧电缆引入口 驱动端信号端口 P0B:驱动端双轴承 振动质量:R/A;轴和 法兰精确度:R 客户指定电机 SMR-103-2016
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 423.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766824258
商品代码 85015290
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
产品组 9694
组代码 R220
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.07.21
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number
分类
  未提供
|
正在读取文档...
;